Schneider-Electric
 
NSYAEFPFSC Bild- myse
NSYAEFPFSC
Set, 4 Wandbefestigungslaschen aus Stahl. für Geh. Spacial S3D
EAN Code EAN Code: 
3606480198984
Schneider Electric
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Wandhalterung
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße -
Montageort Gehäuserückseite
Installationszubehörtyp Horizontale oder vertikale Position
Kompatible Produktfamilie Spacial Spacial S3D
Geräteaufbau Befestigungsschrauben
4 Öse
4 vormontierte Dichtung
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Verzinkt
Befestigungsmodus Geschraubt - Schraubentyp M8
Geschraubt - Schraubentyp M6
Zulässige Dauerbelastung 250 kg
249,93 kg
Höhe Echt: 74 mm
Breite Echt: 42 mm
Tiefe Wand-Gehäuse-Abtrennung : 12 mm
Produktgewicht 0,318 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 283,800 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 23,200 cm
VPE 2 Breite 43,400 cm
VPE 2 Länge 35,200 cm
VPE 2 Gewicht 12,298 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 600
VPE 3 Höhe 100,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 193,065 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months